概览

优势和特点

  • 不对称电源电压:
    • VDD= +5V
    • VSS = –8 V
  • 兼容3V逻辑的并行接口

产品详情

EVAL-ADG1519EBZ是ADG1519的评估板,有一个单路单极双通(SPDT)开关。ADG1519规格为VDD = +5V ± 10%和VSS =–4.5V到–8.8V的不对称电压源。

用户指南中的图1所示为典型评估设置下的EVAL-ADG1519EBZ。ADG1519焊接到评估板中央位置,有双线螺丝接线端子,用于连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子提供可选的逻辑电压,用于ADG519的数字控制(如需要)。

产品数据手册中包含 ADG1519的完整规格说明,使用EVAL-ADG1519EBZ评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

EVAL-ADG1519EBZ评估板

系统需求

需要的设备

  • 直流电压源
  • 5V正电源
  • –5V到–8V负电源
  • 可选数字电压源:5V
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。