概览
优势和特点
- 独立电路板,包括ADF5902 24 GHz VCO PGA,集成双通道 PA 输出和带斜坡生成的分数 N 频率合成器
- 基于Windows的软件可从 PC 控制 ADF5902 的功能
- 外部由 5 V 电源供电
产品详情
EV-ADF5902SD1Z 评估板帮助用户评估 ADF5902 24 GHz 压控振荡器(VCO)可编程增益放大器(PGA)的性能,该放大器具有双通道 PA 输出和斜坡锁相环(PLL)。图1显示了 EV-ADF5902SD1Z 评估板,其中包含ADF5902、三个用于本地振荡器(LO)输出的高频 K 型超小型A(SMA)连接器、两个收发器(TX)输出、用于电源的香蕉连接器和串行接口连接器。
EV-ADF5902SD1Z 评估板需要 EVAL-SDP-CS1Z 系统演示平台串行(SDP-S)控制器板,该套件不包含该控制器板。EVAL-SDP-CS1Z SDP S 可对 ADF5902 套件进行软件编程。
ADF5902 的完整规格可在 ADF5902 数据手册中找到。使用 EV-ADF5902SDIZ 评估板时,请结合本用户指南阅读数据手册。
基于 Windows® 的 PLL 软件可对频率合成器进行轻松编程。
相关产品
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-1432: Evaluating the ADF5902 24 GHz, ISM Band, Multichannel FMCW Radar Transmitter (Rev. 0)2018/12/19PDF4 M