概览

优势和特点

  • 用于3 V、5 V、12 V电源的板载稳压器
  • 包括用于有源滤波器应用的OP27
  • 包括用于有源滤波器应用的OP27

产品详情

该评估板旨在帮助用户评估支持PLL(锁相环)的频率合成器ADF4007的性能。 它包含ADF4007频率合成器、用于选择分频比(8、16、32和64)的链路、用于参考输入的SMA连接器以及RF输入和输出。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。