概览

产品详情

ADAU7118 转换器可从 MEMS(微机电系统)麦克风接收脉冲密度调制信号,并将其转换为 I2S(IC 间串行总线)信号或时域多路复用 (TDM) 串行通信总线信号。EVAL-ADAU7118Z 可设置为在硬件模式下工作,或配置为通过 I2C 通信接口对 ADAU7118 进行控制。可通过间距为 0.1 英寸的接头引脚访问 I2S 串行接口。这些接头上提供脉冲密度调制 (PDM) 数据和时钟接口。该评估板可以连接到外部 5 V 直流电源并接地,也可以由 USB 接口供电。板载稳压器可提供 3.3 V、1.8 V 和 1.2 V 电源。该评估板可配置为对板载稳压器进行旁路,从而完全由外部电源供电。ADAU7118 的电流测量由提供的接头引脚执行。

可通过 I2C 接口控制 ADAU7118。小型外部接口板 EVAL-ADUSB2EBZ (USBi) 连接到 PC USB 端口,并通过带状电缆提供对评估板的 I2C 访问。从用户提供的 I2C 主控制器对评估板进行控制时,不需要 USBi。EVAL-ADUS2EBZ 随 EVAL-ADAU7118Z 评估板一起提供,无需单独购买。

Automated Register Window Builder 图形用户界面 (GUI) 可以简化在 Windows® PC 环境中对器件进行编程的过程。此外,还可以使用 SigmaStudio GUI 来控制 ADAU7118。该评估板用于 ADAU7118 的功能演示以及性能测试。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。