概览

产品详情

本用户指南介绍了 EVALADAU1850EBZ 评估板的设计和设置。

此评估板可用于访问 ADAU1850 上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1850 内核通过 ADI 公司的 Lark Studio 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-ADAU1850EBZ。软件开发工具套件 (SDK) 也由ADI公司提供,用于数字码开发。

EVAL-ADAU1850EBZ 可由 USB 总线供电,也可由单个 3.8 V 至 5 V 电源供电。这些电源选项都调节到 EVAL-ADAU1850EBZ 所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1850EBZ 包含用于连接外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可在外部提供,也可由板载 24.576 MHz 振荡器提供。

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAU1850EBZ 评估板
  • 带迷你 USB 插头的 USB 电缆

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。