概览

产品详情

EVAL-ADAU1361Z包括单端和差分立体声线路电平模拟音频输入以及一个数字音频接口。 还提供单端和差分模拟输出以及立体声无电容耳机输出。

USBi提供电源以及连接到评估板的I2C通信接口。 ADAU1361通过开关可采用3.3 V或1.8 V电源电压工作。SigmaStudio™编程软件用于所有寄存器控制和SigmaDSP®内核编程。

接头用于连接立体声数字麦克风。


技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。