概览
优势和特点
- 适用于 ADA4570 的功能完备的评估板。
- PC 控制结合系统演示平台 (SDP)(EVAL-SDP-CS1Z、SDP-S 或 EVAL-SDP-CB1Z、SDP-B)
- 用于数据测量和显示的 PC 软件
产品详情
ADA4570 是一款各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有集成信号调理放大器和模数转换器 (ADC) 驱动器。ADA4570 产生两个差分模拟输出对,指示周围磁场的角位置。
EVAL-ADA4570SDZ 评估板采用轴磁铁配置末端的 ADA4570。
该评估套件由 EVAL-ADA4570SDZ 和印刷电路板 (PCB) 安装上的磁刺激组成。要连接到计算机,需要 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 或 EVALSDP-CB1Z (SDP-B),它们必须单独订购。
ADA4570 评估系统由 PC 图形用户界面 (GUI)、SDP 和 EVAL-ADA4570SDZ 组成,如图 1 所示。在用户指南中,SDP 指的是 SDP-S 或 SDP-B 接口卡。EVAL-ADA4570SDZ 允许对 ADA4570 进行详细评估,其中软件 GUI 演示角度测量,并执行系统级校准。
EVAL-ADA4570SDZ 还提供通过标准接头将电源和数字信号连接到板载 ADC 接口 (AD7266),从而允许使用用户首选的微控制器平台评估 ADA4570 并开始系统软件开发。用户还可以将 ADA4570 的模拟输出信号连接到用户首选的带有微控制器平台的 ADC。
PCB 的设计使传感器板可以与 SDP 接口分离,以提供更小的外形尺寸。可以通过 SDP 卡从 USB 端口或外部工作台电源提供电源。
有关完整的详细信息,请参阅 ADA4570 的数据手册,在使用 EVAL-ADA4570SDZ. 时,必须同时参阅本用户指南。
系统需求
需要的其它硬件
- 带有 USB 电缆的 SDP-S 或 SDP-B 控制器板
需要的其它软件
- EVAL-ADA4570SDZ 软件安装程序
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。