概览

优势和特点

  • 采用6V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便。
  • 10个交流耦合单端(差分信号通过巴伦重新组合)输出SMA连接器,实现用户可配置输出端接的HCSL、CML或LVDS兼容(默认)。
  • 4个可配置参考输入,在单端至差分参考输入SMA连接器之间可选。
  • 用于系统时钟的 1 个交流耦合单端输入 SMA 连接器。
  • 引脚可编程的上电就绪可配置性。
  • 状态 LED。
  • 通过USB接口连接PC。
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面(通过ACE插入式模块)

产品详情

AD9543评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9543双通道数字PLL和1 PPS同步器的全部特性。AD9543提供高精度、多路输出时钟发生器功能,并集成两个片内抖动净化数字PLL内核。PLL0和PLL1针对高性能同步时钟应用而优化,如IEEE 1588版本2、同步以太网、OTN和新一代无线基带协议。PLL可通过串行端口控制完全配置并可通过外部EEPROM配置,实现上电就绪配置。


AD9543可以输出最多5个差分时钟信号以及两个由两个高性能数字PLL以及高精度NCO(数控振荡器)驱动的单端时钟。在评估板上可访问全部12个输出和4个参考输入。


输出差分传输线对采用50Ω的单端特性阻抗,并连接至标准边缘安装型SMA连接器。AD9543具有完全可配置的电源,允许用户在通过降压开关稳压器或外部LDO直接供电的同时评估AD9543。AD9543评估板使用符合RoHS标准的FR-4材料。为方便起见,此处提供了摘自AD9543数据手册的详细信息。请将本用户指南与ADI提供的数据手册配合使用。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。