概览

产品详情

AD8315ACP-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/15 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(VAPC)访问。该电路板可以支持控制器模式和准测量模式(通过运算反馈环路),具体取决于跳线的状态(LK1、LK2)。

AD8315-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/15 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(VAPC)访问。该电路板可以支持控制器模式和准测量模式(通过运算反馈环路),具体取决于跳线的状态(LK1、LK2)。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。