概览
产品详情
AD8314ACP-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/10 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(INPUT)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(V_UP、V_DN)访问。该电路板可以支持测量模式和控制器模式,具体取决于跳线的状态(LK1)。AD8314-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/10 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(INPUT)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(V_UP、V_DN)访问。该电路板可以支持测量模式和控制器模式,具体取决于跳线的状态(LK1)。