概览

优势和特点

  • AD7293的全功能评估板
  • 具有USB控制功能的图形用户界面(GUI)软件
  • 各种链路选项

产品详情

AD7293是一款配备多通道ADC、DAC、电流传感器和温度传感器的12位监控器件。

有关AD7293的完整详情,请参考AD7293数据手册;使用EVAL-AD7293SDZ时,应参阅该数据手册。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。

EVAL-AD7293SDZ需要EVAL-SDP-CB1Z板。EVAL-AD7293SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z与PC的USB端口接口。软件与EVAL-AD7293SDZ一同提供,便于用户设置AD7293。

相关产品

包装内含

  • AD7293评估板
  • AD7293评估板软件CD

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。