概览

优势和特点

  • 适用于 AD5677R 的功能完备的评估板。
  • 与 AD5673R 兼容
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的 SDP-B 板一起使用

产品详情

该用户指南介绍了用于 AD5677R 16 位 16 通道电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVALAD5677RSDZ 的工作原理。EVALAD5677RSDZ 也与 AD5673R 兼容。

EVALAD5677RSDZ 让用户能快速对 AD5673R/AD5677R 电路进行原型制作并缩短设计时间。AD5673R/AD5677R 采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。AD5673R/AD5677R 内置 2.5 V 基准电压源,可提供输出电压为 2.5 V 或 5 V。EVAL-AD5677RSDZ 也集成了额外的板载基准电压源。

EVAL-AD5679RSDZ 通过系统演示平台 (SDP-B) 板连接到 PC 的 USB 端口。分析 |控制 |评估 (ACE) 软件可从 EVAL-AD5677RSDZ 产品页面下载。与评估板一起使用此软件可以对 AD5673R/AD5677R 进行编程。在没有 SDP-B 板的情况下,还可以使用外围模块接口 (PMOD) 连接方式将微控制器连接到评估板。通过 PMOD 连接方法使用微控制器时,必须断开 SDP-B 板,且用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD5600PMDZ 兼容 ADI 公司的任何 SDP-B 板(可单独购买)。EVAL-AD5677RSDZ 与 SDP-B 控制器板之间的典型连接如图 1 所示。

有关完整的详细信息,请参阅 AD5673R/AD5677R 的数据手册,在使用 EVAL-AD5677RSDZ 时,必须同时参阅本用户指南。

软件

ACE软件

ZIP
908 KB
ACE plug-in for Board.Nanodac 1.2022.5200 [Jul 05 22]
The NanoDAC ACE Plugin supports the following evaluation boards: EVAL-AD5675SDZ (AD5675), EVAL-AD5675RSDZ (AD5675R), EVAL-AD5676SDZ (AD5676), EVAL-AD5676RSDZ (AD5676R), EVAL-AD5676RARDZ (AD5676R_WLCSP), EVAL-AD5677RSDZ (AD5677), EVAL-AD5679RSDZ (AD5679R), EVAL-AD5683RSDZ (AD5683R), EVAL-AD5686RSDZ (AD5686R), EVAL-AD5693RSDZ (AD5693R) and EVAL-AD5696RSDZ (AD5696R)
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。