概览
产品详情
EVAL-AD5592R-1SDZ评估板可帮助客户快速进行新型AD5592R-1电路原型制作,并缩短设计时间。 AD5592R-1采用2.7 V至5.5 V单电源供电,内置2.5 V基准电压源,可提供2.5 V至5 V范围的输出电压。另外,还可使用外部基准电压源(评估板提供2.5 V基准电压源)来提供0 V至VREF或0 V至2 × VREF输出。AD5592R-1产品数据手册提供该器件的完整数据,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
EVAL-AD5592R-1SDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z SDP板与PC的USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户设置AD5592R-1。
评估套件内容
- EVAL-AD5592R-1SDZ评估板
- 光盘包含
- 可自行安装的评估软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- EVAL-AD5592R-1SDZ用户指南电子版
其他设备与软件要求
- EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台,包括USB电缆
- 运行Windows XP SP2、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC
在线资源
- 文档要求
AD5592R-1数据手册
EVAL-AD5592R-1SDZ用户指南 - 软件要求
AD5592R-1评估软件(可从EVAL-AD5592R-1SDZ产品页面下载)