概览

产品详情

EVAL-AD5560EBUZ是针对AD5560的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可通过USB与PC相连。若通过USB与PC相连,用户可利用提供的软件来控制PMU通道,并通过片上AD7685 ADC测量不同的电压和电流参数。AD5560芯片温度测量还可通过片上ADT7461温度传感器实现。此软件还提供技术笔记,说明EVAL-AD5560EBUZ板的操作和设置。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。