概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板(EVAL-AD5341DBZ)
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台

产品详情

EVAL-AD5341DBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5341电路原型制作,并缩短设计时间。AD5341采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5341数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-982与数据手册。EVAL-AD5341DBZ通过SDP-B控制器板与PC的USB端口接口。软件可通过EVAL-AD5341DBZ产品页面下载,并允许用户编程AD5341。


EVAL-AD5341DBZ评估板需要EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5341DBZ evaluation board
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ motherboard

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。