概览
优势和特点
- 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
- 多个测试电路
- 多个交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5245支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。
此外,AD5245采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。该接口可用于回读游标寄存器。
EVAL-AD5245DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5245数据手册中找到AD5245的完整技术规格。
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5245DBZ 评估板
- EVAL-MB-LV-SDZ 母板
- 光盘包含
- 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5245数据手册电子版
- EVAL-AD5245DBZ用户指南电子版
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。