概览

优势和特点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5161支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5161内置引脚可选SPI或I2C兼容数字接口,可用于控制游标设置或回读游标寄存器内容。在SPI模式下,器件可通过菊花链方式连接(从SDO到SDI),从而允许几个部件使用相同的控制线路。在I2C模式中,地址引脚AD0可以将最多两个器件置于同一总线上。在该模式下,命令位将游标位置复位到中间电平或关断器件,使之进入零功耗状态。


EVAL-AD5161DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5161数据手册中找到AD5161的完整文档技术规格。


相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5161DBZ 评估板
  • EVAL-MB-LV-SDZ 母板
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5161数据手册电子版
    • EVAL-AD5161DBZ用户指南电子版

硬件 (1)

Controller Boards

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。