概览
优势和特点
- 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
- 各种测试电路
- 各种交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5142具有多功能的编程能力,支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据或查找表。
AD5142支持±2.25 V至±2.75 V双电源和2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。此外,AD5142采用多功能SPI兼容串行接口,工作速率高达50 MHz。EVAL-AD5142DBZ可在单电源或双电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5142数据手册中找到AD5142的完整技术规格。
系统需求
- Windows XP SP2,32位
- Windows Vista,32和64位
- Windows 7,32和64位
- USB 2.0端口