概览
产品详情
演示电路DC2987A是一款36V、4A同步2MHz降压LED驱动器,内置LT3935。该演示电路以4A的电流,为一个或两个LED供电。DC2987A在8V至36V输入电压范围内运行,如果调整UVLO,则可低至3.6VIN。可在2MHz开关频率下运行。开启展频(SSFM)后,其运行频率为2MHz至2.5MHz。可选的低端NMOS PWM调光MOSFET,可用于实现高PWM调光比。DC2987A的欠压锁定(UVLO)设置在7V,开启时,具有0.7V的滞后。这款Silent Switcher® 演示电路具有低辐射特性。
LT3935的输入电压范围为3.6V至36V。它具有内部同步5.8A、40V开关,可通过单个IC实现高功率和高效率。它具有200kHz至2MHz的可调开关频率。它可以与外部源同步(SYNC),或使用SSFM运行,以实现低EMI。
LT3935可以进行PWM调光,以实现准确的亮度控制。可选的低端MOSFET可以由PWM输入源驱动,以获得准确的高调光比。但是,LED可以直接连接到GND,以减少组件数。采用这种配置,PWM调光范围较小。模拟调光通过用低于1.5V的电压驱动CTRL引脚以降低LED检测电压来实现。
采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。如果LED串开路,则开路LED过压保护使用IC的恒压调节回路,将输出调节至9V左右。然后故障标志置位。可通过ISMON输出引脚监控输出电流。
通过对演示电路进行简单修改,可以调整UVLO电压、LED电流、输出电压范围、开关频率、亮度控制和SSFM。LT3935数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将数据手册与该DC2987A演示手册配合阅读。LT3935JV采用28引脚、5mm×4mm LQFN封装,具有散热增强型接地焊盘。