概览
产品详情
演示电路 DC2966A 展示了在配置 CFG[3:0] = 0000 下运行的 LTC3376 4 通道可配置降压稳压器。这将 LTC3376 设置为充当四路降压稳压器,此时它具有全部四个可能的输出,每个输出能够提供 3A。默认情况下,输出 1~4 被分别设定为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V。
可以个别地启用、停用输出,或对其进行排序。默认情况下,所有通道输入都是独立的,但可以将电路板配置为通过一个公共输入为所有或某些通道供电。每个通道具有一个 PGOOD LED 指示灯,用于指示其输出在期望的范围内处于调节状态。开关操作能够支持突发模式,以在低负载电流下实现高效率操作,但是也可以强制进入连续 PWM 模式,以实现更具确定性的 EMI。。
PCB 布局分为 6 层,而且演示电路提供对 LTC3376 所有功能的访问。