概览

产品详情

演示电路2965A展示了具有可编程峰值输入电流的 15V/250mA纳安级功耗降压DC/DC LTC3336,该器件以可配置的输出电压和峰值限流值运行。LTC3336支持2.5V至15V的输入电压和高达300mA的峰值电流以及80nA的典型静态电流。输出电压可配置为1.2V至5V。

DC2965A展示了LTC3336最高功率配置下的简单布局。电路可以降到更低的IPEAK电平。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。