概览
产品详情
演示电路 DC2857A 是一款采用 LT3922-1 的 36V 2A 同步 2MHz 升压型 LED 驱动器。当 VIN介于 7V 和28V 之间时,其可在 330mA 和最高 34V 电压下,驱动单串 LED。它可在低至 4VIN 的电压下运行 (ILED 有所降低),并能承受高达 36V 的 VIN,但是对于此应用的过压闭锁 (OVLO) 设定为 28V。DC2857A 以 2MHz 开关频率运行。扩展频谱频率调制 (SSFM) 可以通过简单的跳线开启,从而降低 EMI。DC2857A 具有低EMI 特性,包括优化布局、SSFM 和输入 EMI 滤波器。它可满足 CISPR 25 Class 5 传导和辐射 EMI 规格要求。该演示电路拥有针对 LED 开路和短路情况的保护功能,并可报告故障。
LT3922-1 的输入电压范围为 2.8V 至 36V。其内部同步 2A 40V 开关可在输出端驱动高达 34V 的 LED,并为 LED 开路期间的过压保护和过冲留有空间。它具有 200kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率。该器件可以同步至一个外部源,或采用 SSFM 进行编程,以实现低 EMI。PWMTG 高压侧 PWM MOSFET 驱动器有助于提供短路保护和通用性。LT3922-1 可配置为升压、升压-降压、或降压模式 LED 驱动器,并保持其低 EMI、PWM 调光和故障诊断等全部特性。
LT3922-1 可以通过外部 PWM 信号或内部生成的 PWM 信号进行 PWM 调光。DC2857A 具有一根跳线,可设置为在内部生成的 PWM 信号、外部生成的 PWM 信号和无 PWM 信号 (100% 导通) 之间切换。它可以通过其控制引脚 (CTRL) 上的控制电压进行模拟调光。当同时使用 PWM 调光和扩展频谱功能运行时,扩展频谱将其自身与 PWM 信号对齐,以实现无闪烁操作。
使用小的陶瓷输入和输出电容器以节省空间和成本。该电路板在 VOUT 引脚的两侧均设计有纤巧型高频电容器,可降低辐射 EMI。如果 LED 灯串开路,则开路 LED 过压保护功能电路使用该 IC 的恒定电压调节环路将输出调节到大约 37.5V,但是在运行 LED 开路的瞬态过程中,它可能达到几乎 40V 的峰值。在 LED+ 和 GND 之间设有一个保护二极管,以防止在短路期间产生负振铃。可通过 ISMON 输出引脚监视输出电流。
可以通过几个简单的电阻选择,在电路上调节欠压和过压锁定。
在 DC2857A的输入端上布设有一个EMI滤波器。请遵循 DC2857A 的推荐布局和四层厚度以实现低 EMI 应用。
LT3922-1 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。LT3922EUFD-1 采用 28 引脚塑料 4mm × 5mm QFN封装,带有耐热性能增强型接地焊盘。正确的电路板布局对于实现最高散热性能是至关重要的。请参见数据手册的 “布局考虑” 部分。