概览

产品详情

演示电路DC2846A是一款DC/DC同步升压转换器,内置LTC7804(MSE封装)扩频或恒频电流模式同步升压控制器。DC2846A产生24V输出电压并提供高达6A输出电流。

500kHz恒定开关频率工作可实现小型高效电路。

该板的主要特性如下:

  • 宽输入电压范围:6V至24V
  • 高达150W的相对高输出功率
  • 极低静态电流,休眠模式下为15µA,关断时低至1µA
  • 板载低功耗偏置电源
  • 可以选择扩频或固定频率
  • 轻负载时,可选择脉冲跳跃模式、强制连续模式或低纹波Burst Mode® 操作
  • 与外部时钟同步
  • 如果 VIN > VOUT,则DC2846A通过保持顶部MOSFET持续导通来消除通常的升压拓扑损耗。

该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

DC2846A支持两种升压控制器偏置方法:直接通过输入电压偏置或通过输出轨偏置。第三种可能是将电压源连接至EXTVCC 端子。

DC2846A的极宽开关频率范围为100kHz至3MHz。可与此范围内的外部时钟同步。扩频操作用于降低峰值辐射和传导噪声,从而轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。

DC2846A包括小尺寸电路。它是一种高性能和高性价比解决方案,适合电信、汽车和以太网供电应用。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。