概览
产品详情
演示电路 2825A 是一款 4 开关同步降压-升压型稳压器,用于演示 LT8390 的中等功率容量。输出电压为 12 V,最大输出电流为 10 A,可提供高达 120 W 的功率输出。开关频率为 300 kHz,效率可超过 96%。
DC2825A 的稳态工作输入电压范围为 9 V 至 22 V,在该范围内组件温度低于 90°C。DC2825A 的瞬态工作输入电压范围为 7 V 至 36 V。输出电压和 EN/UVLO 均采用电阻分压器进行编程。EN/UVLO 设置为在输入电压降至 7 V 以下时关闭电路,而在输入电压升至 8 V 以上时接通电路。
相关产品
文档
-
DC2825A - Schematic2019/7/15PDF30 K
-
DC2825A - Demo Manual (Rev. 0)2019/8/13PDF782 K
-
DC2825A - Design Files2019/7/15ZIP2M