概览
产品详情
演示电路 2807A 采用具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器 (TIA)。DC2807A 可接受电压脉冲并将其转换为用于 TIA 的电流。LTC6560 具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6560 采用 5V 单电源工作,功耗仅为 90mW。利用 LTC6560 的输出多路复用器,多个 LTC6560 器件可组合为单个输出。LTC6560 的快速过载恢复功能使其非常适合 LIDAR 接收器。LTC6560 的单端输出能在 100Ω 负载下摆动 2VP-P。
LTC6560 内置在紧凑的 3mm × 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以利于热管理和实现低电感。
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。