概览

产品详情

演示电路 2785A-B 采用 LTM4668A µModule® 稳压器,后者是一款四通道1.2A高效降压型稳压器。DC2785A-B的工作输入电压范围为2.7 V至17 V,可提供高达1.2 A的输出电流。输出电压的可编程范围为1.8V至5V。LTM4668A是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGA封装,仅需几个输入和输出电容。

通过CLKIN转塔可以进行外部时钟同步。在处理或修改演示电路2785A-B之前,必须结合本演示手册阅读LTM4668A数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。