概览

产品详情

演示电路 2664A 是一款集成了环路滤波器的 VCO Rider 板,其支持常用的 0.5" × 0.5" VCO 封装尺寸。

DC2664A 可加快那些需要外部压控振荡器 (VCO) 的锁相环 (PLL) 器件的评估。如果不使用 DC2664A,那么每个 VCO 和 PLL 组合都需要一种独特的环路滤波器设计,因而导致评估每个 VCO 都必需进行几项 PLL 演示板的修改。这些演示板修改工作非常耗时,且常常会造成 PLL 或 VCO 受损。

DC2664A 集成了 VCO 和环路滤波器,允许在多个 DC2664A 上采用这些独特的设计。用户可以通过 DC2664A RFOUT 和 VTUNE SMA 连接快速评估具有多个 VCO 的 PLL,并没有因多项演示板修改带来的损坏风险。众所周知,VCO 对电源噪声和毛刺干扰是很敏感的。DC2664A 采用一个内置的超低噪声和超高 PSRR LDO (LT3042) 为 VCO 供电,解决了低噪声和低杂散实验室电源的位置安放问题。DC2664A 上提供了第二个 LT3042 LDO,用于为有源环路滤波器供电。这两个 LDO 均采用单电源供电,从而精简了评估 VCO 与 PLL 组合所需的实验室电源数量。

DC2664A 专为与 LTC6955 (DC2611A) 和 LTC6952 (DC2609A) 演示板直接配对使用而设计。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。