概览

产品详情

演示电路 DC2527A-A 采用 LTM4662EY,后者是一款双通道 15A 或单通道 30A 高效率开关模式降压型电源 µModule 稳压器。输入电压范围为 4.5V 至 20V。由于具有 CPWR 偏置,因此输入电压可以低至 2.375V。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,必须进行降额处理。DC2527A-A 提供了 TRACK/SS 引脚,可以让用户对输出跟踪或软启动周期进行编程。在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。要在低负载电流下实现高效率,可以使用 MODE_PLLIN 跳线选择不连续导通模式。MODE_PLLIN 引脚还可以使 LTM4662 与一个外部时钟信号 (介于 250kHz 和 1MHz 之间) 相同步。DC2527A-A 允许为 LTM4662 选择内部和外部补偿电路。将 PHASMD 引脚连接至不同的引脚可产生 CLKOUT 和通道 2 的特定相位。在使用或修改演示电路 DC2527A-A 之前,必须结合阅读 LTM4662 数据手册和本演示手册。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。