概览

产品详情

演示电路 2470A 在 2.5kW、−48V 应用中展示了具有 I2C 能量监视器和 EEPROM 的 LTC4284 高功率、负电压热插拔控制器。DC2470A 针对低应力分级启动进行配置,这就为高功率系统提供了成本最低的热插拔解决方案。

演示板上包含用于电源良好控制引脚的隔离,以支持下游电源转换器。LED 指示 −48V 输入和输出的接入以及两个馈电源的状态和电源良好信号。自始至终遵循高电压布局规则以实现最佳的长期产品可靠性。

所有三个 LTC 评估接口均提供了数据头,可以即时读取电压、电流和功率测量值、故障记录以及电路板温度。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。