-
DC2387A Demo Manual (Rev. 0)11/7/2018PDF1 M
概览
产品详情
演示电路 2387A 采用了 LTM8071 µModule® 稳压器,后者是一款高性能、高效率 Silent Switcher® 降压型稳压器。LTM8071 是完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 11.25mm × 9mm × 3.32mm BGA 封装。该演示板具有 7V 至 60V的输入电压范围,并能提供高达 5A 的输出电流。DC2387A的输出电压设定为 5V。Silent Switcher 设计较大限度降低了 EMI,同时可实现高效率。通过将输入电压施加到 VEMI 转盘,就可以进行输入 EMI 滤波。可以使用 SYNC 跳线 (JP1)启用扩展频谱模式,以进一步降低 EMI 辐射。通过 SYNC/MODE 引脚可实现外部时钟同步。为了在低负载电流下获得高效率,可使用 SYNC 跳线 (JP1) 选择突发或脉冲跳跃模式。必须将本演示手册与 LTM8071 数据手册配合阅读,以便处理或修改 DC2387A。
文档
-
DC2387A Design Files10/19/2018ZIP2 M
-
DC2387A Schematic10/19/2018PDF31 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。