概览

产品详情

演示电路2351A是一款高电压、高效率同步降压或升压DC/DC转换器。它设计为一侧具有36V至56V,另一侧具有8V至14V。它在降压模式下可提供最大35A的输出电流,在升压模式下可传输7A电流。该演示板具有LT8228EFE控制器。此器件可以无缝从降压模式转换为升压模式。凭借内置断路器功能和其他保护功能,LT8228适用于工业、汽车、医疗、军事和航空电子设备应用中需要N+1冗余或其他保护的高可靠性系统。

DC2351A旨在与其他DC2351A板并联以提高总体输出电流。通过充分的散热或空气流动,可以提高输出电流。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。