概览

产品详情

演示电路2137A是一款单芯片降压DC/DC开关稳压器,内置LT®8619。LT8619是一款高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为6µA。该演示电路设计提供5V、1.2A输出和6V至48V输入,瞬态输入电压高达60V。宽输入范围使其适合调整多种类型输入源功率,包括汽车、工业系统和电信电源。LT8619中内置电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至低点并简化设计。

LT8619开关频率可通过振荡器电阻或外部时钟在300kHz至2.2MHz范围内进行编程设置。演示电路2137A的默认频率为2MHz。演示板上的SYNC引脚默认接地(BURST位置上的JP1),以实现低纹波突发模式(Burst Mode®)工作。如需同步到外部时钟,请将JP1移至SYNC并将外部时钟施加于SYNC端子。应选择RT电阻(R4),以便将LT8619内部开关频率设置为等于或低于最低同步输入。在时钟同步过程中,控制器会进入强制连续模式。通过移动JP1分流可相应地选择跳脉冲模式和强制连续模式。

低纹波突发工作模式可在小负载时提高效率,同时保持低输出纹波。图1显示了电路在突发工作模式下以及12V和24V输入时的效率(VIN端子输入以旁路EMI滤波器)。

该演示板已安装EMI滤波器。该板(集成EMI滤波器)的EMI性能如图2所示。辐射EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。图中显示电路以大裕量通过了测试。要实现图2中所示的EMI/EMC性能,需要配备输入EMI滤波器并将输入电压施加于VEMI端子。

LT8619数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路2137A的演示手册阅读该数据手册。LT8619采用带裸露焊盘的小型16引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装。为实现低EMI工作和较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。详情请参考数据手册。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。