-
UG-5469: User Manual for 71M6543F-DB and 71M6543-DB-CT7/25/2012PDF3M
概览
优势和特点
演示套件包括- DB6543 REV 4.0演示板(带有3个71M6203或71M6103 IC和一个预装载演示程序的71M6543F IC)或输入配置为CT的DB6543 REV 5.0演示板
- 5VDC/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容于Switchcraft 712A)
- USB电缆
- CD-ROM包括相关文档(数据资料、电路板原理图、BOM表、布局)、演示代码(源程序和执行文件)以及使用说明
- ANSI板提供三个50µΩ分流电阻器,Oswell P/N EBSB20050H-92-19-73-6.4-V1 (可选,ANSI板)
- 三个120µΩ分流电阻器,Oswell P/N EBSA15120-32-14.8-21-6.2-V1 (可选,IEC板)
产品详情
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的DB6543 REV 4.0和REV 5.0演示板与远端传感器接口或CT传感器一起用于评估71M6543F器件在多相电表中的应用。该演示板可评估71M6543F电表芯片的测量精度及整体系统的应用。
DB6543 REV 4.0演示板安装了71M6543F集成电路、三个71M6103或71M6203远端接口IC、以及串行EEPROM、仿真端口、板上电源以及用于PC串口通信的USB接口等外围电路。
DB6543 REV 5.0演示板经过优化,需要连接外部CT,其它电路与REV 4.0演示板相同。
所有演示板均在71M6543F IC闪存存储器中预先安装了演示程序(演示代码)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,可直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。
REV 4.0演示板上的71M6543F IC已经预先编程并在出厂时对板上50µΩ或120µΩ分流器进行了预校准。用户对硬件进行更改后,演示板还可配合CT工作。该配置需要不同版本的演示程序以及不同设置。需注意的是:DB6543 REV 5.0演示板配合CT工作时,71M6543F能够获得更好性能。
应用
- 电表