-
UG-5544: 71M6541 Demo Board User's Manual12/10/2012PDF1M
概览
优势和特点
演示套件包括- D6541 REV 3.0演示板,包含:一个71M6601或71M6201远端传感器接口、一个带有预装程序的71M6541F IC
- 5V DC/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容于Switchcraft 712A)
- 串口至USB转换器
- USB电缆
- ANSI板带有50µΩ分流电阻器(可选,ANSI板),或安装两个120µΩ分流电阻器
产品详情
Maxim Integrated 71M6541-DB REV 3.0演示板与远端传感器接口一起用于评估71M6541器件在单相电表中的应用。该演示板安装了71M6541集成电路、71M6601远端接口IC、以及串行EEPROM、仿真端口和板上电源等外围电路,串口至USB转换器允许通过USB端口与PC通信。该演示板用于评估71M6541电表芯片的测量精度及整体系统。
该演示板在71M6541F IC闪存存储器中预先安装了演示程序(演示代码)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。
演示板上的71M6541F IC已经预先编程并在出厂时对板上50µΩ或120µΩ分流器进行了预校准。用户对硬件进行简单更改后,演示板还可配合CT工作。该配置需要不同版本的演示程序。