楼宇自动化

适用于楼宇自动化的无线传感器网络

楼宇自动化商业楼宇、办公建筑、零售商店、酒店、医院、大学、轻工业建筑和研究中心越来越多地使用楼宇自动化系统 (BAS)、能源管理和安全技术实施节能计划。

适用于楼宇自动化的无线传感器网络的优势:

  • 降低接线成本(与有线相比,最多可降低 80%)
  • 通过消除繁琐的手动监控技术降低人力成本
  • 通过简化添加、移动和更改操作,加速改造项目的进程
  • 消除与重新接线和重新配置相关的成本和限制

智能建筑

随着商业楼宇中使用的传感器爆炸式增多,器件和控制系统之间的基础通信机制越来越多地基于无线网状网络—这一切归功于无线网状网络所实现的显著成本降低、可靠性和低功耗要求。此外,启用网络功能的 IT 系统与所有其他 BAS(包括语音、视频、数据、安全、环境管理和维护系统)的趋同性正在帮助推动这一转变。