我们覆盖全频谱的器件与自身在仪表、通信、工业、航空航天和国防市场上无可比拟的丰富经验相结合,可帮助世界领先的公司开发即将重新定义未来的颠覆性技术和应用。
ADI 提供的 RF 转换器
ADI 公司的高速转换器技术可为通信、仪表和国防市场上的客户创造价值。
面向 5G 毫米波无线电的 RF 技术
审视可应用于 5G 基站的毫米波波束成形系统的各种技术。
业界全面的 RF、微波和毫米波产品系列
RF 参考设计
凭借成熟可靠的 RF 参考设计节省时间、降低风险和缩短产品上市时间
ADI 公司解决 RF 难题
通信
几十年来,ADI 一直为各种类型和多代无线电通信设备提供 RFIC。随着新一代无线移动网络即将到来,ADI 不仅在 6GHz 以下频段,而且在毫米波 5G 平台上指引升级 5G 移动网络之路。ADI 提供高度集成的收发器以及从基带到波束成形天线阵列的完整高性能 RF 和微波信号链 IC。
航空航天和防务
航空航天和防务长期以来一直是 RF/mW 开发的先进行业。随着相控阵天线的发展,以及全球航空航天和防务行业对较高频率(高达 130 GHz)的使用,这种情况还将持续。该行业的关键是可靠性和认证标准超过所有其他标准。ADI 为航空电子设备、航空航天、雷达、通信、电子战、海军和安全应用提供 RFmW 解决方案。
汽车
必须在汽车与汽车之间和汽车与云之间的所有环境和交通情况下可靠且快速地传输安全关键信息。需要在自动和半自动车辆上实现雷达系统,以便与现有产品相比在分辨率和距离方面有显著的改进,从而能够检测到更小、更远的威胁。ADI 为汽车行业的有源查询提供经过验证的可靠 24、60 和 77 GHz 雷达解决方案。这些解决方案也适用于无人飞行器和工业市场。