我们的射频解决方案利用整个无线频谱,可实现超低延迟的通信链路和高灵敏度传感器,从而应对通信、航空航天与防务、自动交通等领域未来的挑战。
探索应用领域 RF 解决方案
RF技术解决方案
我们提供品类齐全的RF产品系列,将设计技巧、深厚的系统知识及多样化工艺技术(包括GaAs、GaN、SiGe、SOI和CMOS)有机结合。这种差异造就了全面多样的RF IC产品系列,涵盖比特到波束以及DC到100 GHz以上的整个RF信号链。
我们供应上千款高性能RF IC产品以及各种单芯片和模块封装选项,包括一系列丰富的高性能RF功能模块以及高度集成的收发器解决方案,可用于通信、测试和测量仪器仪表、工业、商业和航空航天/军用市场中的几乎所有应用。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}