协议分析工具
协议分析工具或数据记录器是监控和记录数字和模拟信号(例如温度、电压、电流或数字通信)的设备,用于诊断、维修或优化车辆。它们是车辆开发过程中从研发到生产、售后和维修所有阶段的通用设备。支持在各种协议和标准中增加带宽,并且在恶劣环境中保持稳健的性能。
协议分析工具挑战
现代汽车(尤其是电动汽车)需要支持更快的信号速率和不断发展的标准,同时遵循小尺寸、低功耗和高耐用性要求,以提高在车辆中的使用效率。这些要求给汽车技术开发商带来了新的挑战。
- 更多传感器、控件和接口:更高的信号带宽,复杂性增加
- 现场运行:低功耗、小尺寸和稳健运行,适用于恶劣环境或主动路测
- 不断发展的标准和要求:确保支持各种有线和无线协议
- 耐用性和多功能性:性能稳健,具有容错能力
协议分析工具解决方案
协议分析工具需要支持多种接口。ADI的产品组合包括:
- CAN
- LIN
- SENT
- GMSL
- RS-485/RS-232或多协议
- USB
- 汽车以太网
- A2B、C2B、E2B
由数据记录器监测的常见信号(例如温度、电压或电流)适用于窄带过采样ADC,而Σ-Δ ADC提供高信号链集成度,并且多通道选项可用于同时监测多个信号。ADI为便携式应用提供紧凑型集成隔离式通信、多通道ADC以及低功耗MCU和ADC选项。
< 上一页
下一页 >
点击以下系统框图
互动式信号链
点击此部分了解详情

iCoupler 数字隔离精密训练系列精密 DAC(数模转换器)视频培训系列
了解 ADI 公司一世耦合器®数字隔离,包括了解电流隔离的含义、常见应用和不同的设计方法。此外,了解隔离器的特性以及重要的数字隔离术语。

特色产品
参考设计
CN0401
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- Fully Isolated CAN FD Bus
- Operates in Standby mode and Remote Wake up mode
- Switchable Termination
- Arduino shield form factor
所用产品
CN0419
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 兼容USB 2.0
- 翻转开关即可选择全速或低速
- 为USB外设提供隔离电源