温度控制器
在自动化系统中,温度检测无处不在。为了达到高性能温度检测和控制解决方案中所需的低噪声和低漂移规格,设计人员必须考虑多种因素以及每种因素对整个系统的影响。ADI提供专为RTD和热电偶应用量身定制的产品和信号链解决方案。
互动式信号链
点击此部分了解详情

特色产品
CN0352
< 上一页
下一页 >
CN0338
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 基于NDIR的气体传感器
- 针对CO2进行优化
- Arduino扩展板外形尺寸,可实现快速原型制作
CN0376
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 高度集成的双通道隔离式PLC/DCS输入
- 热电偶/RTD输入
- 信号和电源隔离
- 低功耗、小尺寸
CN0384
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 高度集成的热电偶测量系统
- 24位分辨率
- 精度: <1°C
- 低功耗
- 精度: <1°C(整个温度范围)
CN0269
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 18位、16通道数据采集
- 16路单端、8路差分输入
- 1.33MSPS采样速率
- 250kHz通道开关速率
CN0395
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
- 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
- 宽范围检测电阻测量
- 板载温度和湿度传感器
cn0164
< 上一页
下一页 >
CN0278
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的HART兼容解决方案
- 4mA至20mA
- 业界最低功耗
CN0251
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 4通道宽动态范围
- 工业信号电平
- 提供高CMR的仪表放大器输入级
CN0270
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的HART解决方案
- 4 mA至20 mA
- 业界功耗较低
CN0183
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 精密16位电压源
- 8通道独立自足
- 电源电压:+12V至+/- 5V
CN0214
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 典型温度范围为-200 C至+400 C
- T型热电偶测量系统
- 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
- 采用RTD进行冷结补偿
CN0206
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 典型温度范围为-200 C至+400 C
- T型热电偶测量系统
- 低功耗500uA(最大值)、低系统噪声0.2度
- 带可编程增益和冷结补偿的单芯片解决方案
- 高性能和高精度
CN0221
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 典型温度范围为-200 C至+400 C
- 带24位sigma-delta ADC的精密Cortex M3微控制器
- 带冷结补偿的T型热电偶测量系统
- 单芯片解决方案
CN0169
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 真16位可编程电压输出
- INL和DNL均优于1 LSB
- 小尺寸、低成本
CN0145
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 温度监控解决方案
- 与4-20mA控制器接口
- 带集成处理器的24位精密转换
cn0181
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 带缓冲的真16位电压输出DAC
- 小尺寸节省了电路板空间,降低了成本
- 低功耗
CN0281
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 带冷结补偿的热电偶传感器
- 车用SENT接口
CN0321
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 电压和4mA至20mA输出
- 完全隔离
- HART 连接能力
CN0325
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- PLC/DCS通用输入模块
- 4引脚或6引脚端子板
- 完全隔离
- 16位Σ-Δ型ADC
CN0267
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的4 mA至20 mA环路供电型现场仪器
- HART兼容型接口
- HART通信基金会(HFC)注册
- 低功耗、小尺寸
CN0373
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
- 小尺寸
- 鲁棒的接口
CN0382
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 隔离式4-20mA现场仪表
- HART发射器
- 环路供电型
- 温度和压力输入
CN0364
< 上一页
下一页 >
CN0298
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的风速计信号调理
- 无线ISM收发器
- 片上微控制器
所用产品
CN0328
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 针对4mA至20mA或电压输出的完整HART兼容解决方案
- 完全隔离
- 四路多路复用输出
CN0354
< 上一页
下一页 >
CN0355
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 电桥信号调理器和驱动器
- 温度补偿
- 低功耗
CN0271
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 典型温度范围为-200 C至+1200 C
- K型热电偶测量系统
- 16位ADC、低温度漂移
- 集成冷结补偿
CN0319
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 4-20mA热电偶温度监控器
- 冷结补偿
- 环路供电型
CN0172
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 3通道K型热电偶测量系统
- 典型温度范围为-200 C至+1200 C
- 高精度温度测量,可精确至0.25度
- 采用16位数字温度传感器进行冷结补偿
CN0287
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 4 通道热电偶/RTD 测量
- 完全隔离
- 输入保护
CN0300
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- T型热电偶测量系统,可对4-20mA输出进行环路供电
- 典型温度范围为-200 C至+400 C
- 采用Cortex处理内核的单芯片解决方案
- 冷结补偿
CN0336
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 4-20 mA接收器
- 单电源
- 完全隔离
CN0337
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 灵活的RTD调理和转换
- 温度补偿
- 完全隔离
CN0348
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 16位精密DAC
- 低功耗:<25mW
- 单电源
- INL和DNL:低于+/-1LSB
CN0335
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 工业级信号调理
- 单电源
- 完全隔离
CN0326
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 精度:0.5%
- 低功耗
- 温度补偿
- 完全隔离
CN0314
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 4-20 mA发射器/接收器
- 环路供电型
- 可配置
CN0292
< 上一页
下一页 >
所用产品
CN0391
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 灵活的4通道热电偶系统
- 冷结补偿
- 24位数字化
- 低功耗
- 尺寸兼容Arduino
CN0394
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- Flexible 4-channel thermocouple system
- Cold junction compensation
- Arduino-compatible interface to ADICUP360
所用产品
CN0398
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的土壤湿度、pH值和温度测量
- 低功耗
- 尺寸兼容Arduino
CN0396
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 双通道电化学气体传感器
- 温度补偿
- 16位数字化
CN0411
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 使用电导率测量TDS
- 测量范围:1uS至1S
- 使用标准BNC探针连接
- 兼容Arduino尺寸
CN0234
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的电化学传感器
- 低功耗
- 单电源
CN0254
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 最高8通道的精密转换
- 数字和功率电流隔离
- 电路板面积较小
CN0203
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 可编程模拟输出
- 16位分辨率
- . 1%误差,无失码
- PLC输出模块的理想选择
CN0209
< 上一页
下一页 >
CN0216
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 采用零漂移放大器实现400的高增益
- 提供低输出信号,与电子秤连接
- 通过120Hz维持性能指标
- 精密电子秤应用电路
- 低功耗、低噪声
CN0213
< 上一页
下一页 >
CN0196
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 高功耗MOSFET
- 控制和电源之间的电流隔离
- H-电桥驱动电路
CN0204
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 最高电压44V
- 可编程模拟输出
- 与系统其他部分电流隔离
- PLC和DCS模块的理想选择
CN0233
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 工业输出DAC
- 隔离电源和信号
- 兼容+/- 10V和4-20 mA控制系统
CN0202
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 可编程模拟输出
- 工业用电流和电压输出驱动器
- 超低噪声和低温度漂移
CN0197
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 最多测量48个锂离子电池组
- 平衡电池组,实现负载共享
- 电流隔离保护了处理器
- 锂电池管理系统

工业以太网
支持当今温度测量系统内现有的通信协议和标准,同时还要考虑未来通信需求,这使得工业以太网的设计成为了一项艰巨的挑战。ADI 进行了大量研究探寻解决方案,并且已经与较领先的行业合作伙伴合作,致力于将以太网运用到流程和工厂。

接口和隔离
了解有关可满足温度传感器连接要求的数字接口和数字隔离解决方案的更多信息。探索创新技术如何在没有光耦合器所具有的众多约束下实现隔离解决方案。

无线通信
探索满足工业应用要求的成熟可靠无线解决方案。SmartMesh 是专门针对低功耗、可靠性、弹性和可扩展性是关键需求的苛刻的工业环境而设计的无线网络。

电源管理
外形尺寸、效率和 EMI。在实现了工业 4.0 技术、使用大量数据并充满各种传感器的工厂中,这些性能指标从未如此关键。探索 ADI 的独特技术如何在每个领域实现高效果而不影响性能。