仪表盘显示和后座娱乐系统

消费者的期望和需求推动了车载信息娱乐系统和汽车仪表板十多年来的持续发展。沉浸式音频和视频座舱体验、乘客娱乐以及朝向驾驶员的车辆和环境信息、导航、连接的显示推动了汽车电子系统的广泛应用。ADI公司提供各类创新型模拟IC,可显著增强汽车信息娱乐系统和仪表板的性能,满足消费者的常见需求。
高分辨率薄膜晶体管液晶显示屏(TFT-LCD)在现代生活中已无处不在。显示屏已成为汽车制造商之间差异化竞争的一个主要因素。我们的汽车显示解决方案同时提供电源和信号链解决方案。
适用于仪表板/显示屏的高性能电源解决方案
如今,众多汽车信息娱乐系统和仪表板需要高功率和高水平的安全性。ADI汽车电源解决方案具有低静态电流和高集成度特性,支持通过单个IC为多个电压轨供电。
通过现代设计和处理技术实现的高效率提高了功率密度并减少了散热考虑。设计复杂性降低,尺寸减小,同时支持ASIL以提高安全性。
ADI提供前端DC-DC、前端LDO、TFT偏置、LED驱动器、电源管理集成电路(PMIC)和伽马缓冲器IC,可帮助您构建创新且具高性价比的显示系统,以满足当今汽车系统新的严格要求。此外,我们的显示屏电源解决方案提供ASIL B功能和全面诊断,让您的显示系统更安全可靠。
汽车显示屏的尺寸和宽度不断增加,低功耗和高对比度成为关键需求,局部调光显示屏越来越受欢迎。我们提供直接驱动和矩阵驱动解决方案,帮助您优化功耗、系统成本和交付能力。
侧光式LED驱动器
The MAX25512是业内先进的侧光式LED驱动器,具有集成的升压FET、I2C控制和电流检测功能。在低输入电压应用中具有出色的效率。
TFT偏置
The MAX25221/MAX25222是业内先进的TFT偏置集成解决方案,适用于低温多晶硅(LTPS)显示屏。它提供正AVDD、负AVDD、VGON、VGOFF和VCOM五个电源轨。此外,它具有全面诊断功能以实现ASIL B。
局部调光矩阵LED驱动器
The MAX25500/MAX25501是面向汽车应用的矩阵解决方案。它支持96个分区,集成了高端驱动器,具有全面诊断功能以实现ASIL B。此外,它还有许多特性来帮助降低EMI并符合RI ISO 11452-9标准。
前端DC-DC电源
42 VIN MAX20404/MAX20405/MAX20406MAX20408/MAX20410是4 A至10 A高效率降压转换器系列,并且引脚兼容,可根据功率需求进行扩展设计。对于安全关键型系统,ASIL B级MAX25255可以产生两个8 A电压轨。在具有许多电压轨的复杂系统中,它可从单个IC产生多个电压轨。MAX20030/MAX20031提供两路降压输出、一路升压输出和一个LDO。
由于输入电压瞬变,输出电压有时可能低于、高于或等于输入电压。MAX25239/MAX25240分别是4 A和6 A降压-升压转换器,可为设计提供灵活性。如果需求大于6 A,MAX20048降压-升压控制器可以支持更高功率的设计。
用于座舱体验和信息娱乐系统的汽车检测解决方案

ADI为汽车提供基于红外线(IR)的手势检测解决方案。直观的用户体验尽可能地减少分心,让驾驶员始终关注道路情况。带有单个IC的10×6集成光电二极管阵列可识别汽车应用中的重要手势。相比基于飞行时间(ToF)摄像头的系统,ADI基于IR的手势传感器解决方案可节省高达75%的空间,成本降低至十分之一。
互动式信号链