驾驶员和乘客监控系统(DMS、OMS)
驾驶员和乘客监控系统(DMS和OMS)也被称为座舱监控系统,是一种车辆安全系统,用于应对车内日益增多的干扰数量。DMS使用传感器来分析驾驶员的警觉状态,在必要时向驾驶员发出警告,在某些情况下,会随即进行刹车,或者提供可选的自动驾驶车辆转向。随着传统的驾驶员和乘客安全解决方案进入收益递减阶段,这些先进驾驶员辅助系统(ADAS)技术有助于进一步降低致命事故的发生概率。
座舱监控硬件设计主要包含三类重要的子系统:处理子系统、摄像头/传感器和发射器。该系统将红外2D全局快门传感器与红外LED/VCSEL配对,以捕获可见光谱之外的高质量图像。软件算法层将所有硬件输入汇集在一起,以确定驾驶员和乘客的多种状态,例如困倦和分心。

用于驾驶员和乘客监控系统的汽车电源和GMSL解决方案
ADI公司用于驾驶员和乘客(座舱)监控系统的汽车千兆多媒体串行链路™ (GMSL)和电源管理解决方案兼具高效率和低噪声的优势,同时最大限度地减少了外部元件的数量。产品功能丰富,可降低设计的复杂性和尺寸,并提供符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求的解决方案,帮助工程师解决设计汽车DMS的设计挑战。
稳健的DMS和OMS设计必须经过优化,满足空间、功率和数据传输要求,能够经受条件严苛的汽车环境,且确保提供流畅的人机界面(HMI)。ADI提供出色的座舱监控系统设计,采用高度集成的解决方案,显著减少PCB占用面积,驱动高峰值功率,提供可靠数据并确保功能安全。
DMS摄像头
光功率高、视域较窄
应用
- 头部姿势
- 视线
- 疲劳检测
OMS摄像头
光功率低、视域较宽
应用
- 乘客/目标检测
- 视频会议
互动式信号链
点击此部分了解详情