banner background image

先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案

ECU(也称为电子控制模块(ECM))是汽车中的一种嵌入式系统,可控制一个或多个电气系统,相当于汽车传感器融合域控制器的核心。该模块将真实的传感器输入转化为行动,提醒或协助驾驶员规避潜在的危险情况。ADI公司提供可靠的模拟IC,助力汽车ECM达到要求的汽车安全完整性等级(最高可达到ASIL-D)。

ADAS ECU支持多种先进驾驶辅助系统,旨在进一步提高道路安全性。

价值和优势

  • 更高功率密度: 紧凑型解决方案可输出稳定的36V及以上电压,适配传感器融合ECU。
  • 冷启动耐受能力: 超低压差特性,可在电压骤降期间维持稳定的电压调节。
  • 电池续航保护: 低静态电流(IQ)与高效率特性,满足汽车待机工况需求。
  • 简化安全设计: 符合ASIL就绪标准的产品系列,以最低复杂度实现合规要求。

信号链

(1)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助