导弹和精确打击武器

重要专业知识
贯穿整条信号链。
随着全球防务机构越来越依赖于精密武器,信号链的质量、性能和设计则更加重要。我们在信号链设计的三个基本方面为客户提供有力支持:
- 导弹和弹药的全面经验
- 广泛的产品系列,包括基于MEMS的陀螺仪、加速度计和IMU解决方案
- 能够在整个信号链中无缝集成硬件、软件,并保证安全性
我们的导弹和精确弹药子系统组件目录和深厚专业知识,可为极端环境中的瞄准系统、制导控制、军械稳定性和性能提供解决方案。
瞄准系统
我们提供瞄准和寻的头解决方案,实现高度集成,并大幅降低尺寸。一些关键的专业领域包括雷达照明器和接收器内核技术、支持目标获取的高速/精密转换器,以及点火和精确爆炸。
引导控制
高超音速、极高的g力和飞行动力学为控制表面的精确运动制造了极其苛刻的环境。ADI公司为控制表面和发射器定位提供了精确的检测和运动系统。我们的能力包括用于引导的精密电机/伺服控制、高可靠性数字信号处理器和精密RDC/LVDT技术。
军械稳定性
成功执行瞄准的关键是弹药的姿态和位置的稳定性和精度。ADI公司是基于MEMS的陀螺仪、加速度计和IMU解决方案的领先企业,我们所提供的系统不仅可以满足现代弹药设计的性能,还可以满足其尺寸和几何要求。
遥测
下一代精确制导弹药,包括烟火发射,不仅包括先进的制导、惯性测量单元和电机控制,还包括遥测回到发射平台。导弹遥测将在飞行中提供性能、损坏评估和验证。ADI公司以RadioVerse系列收发器为中心的广泛模拟组件系列产品,可以克服高速射弹和导弹系统面临的独特挑战。该系列支持军事遥测所需的大多数功能,例如跳频。
应对极端环境
从振动和加速(高达20,000 g)的严酷弹道要求,到操作和存储环境中的极端温度范围,弹药系统和组件需要专门的技术和工程。ADI公司拥有开发出在恶劣的操作环境中运行的解决方案的专业知识和熟练程度。其中包括:
- 表现出高g应对能力
- 安装和几何考虑因素
- 测试温度范围为 –55°C 至 +125°C,有些甚至高达 210°C
- 耐腐蚀包装和线焊
- NiPdAu引线框架可减轻锡须
- 气密封装
- 封装中有应用的特定系统

集成解决方案
凭借广泛的组件产品系列,我们在集成解决方案领域数十年处于较领先水平。我们在片内、封装内和线性可更换单元(LRU)层面的集成能力,可帮助您更好地实现您的性能、SWaP和可靠性目标。
从裸片的切割到模块内主要元件的制造,我们对整个生产过程有着完全的掌控,为您实现高效的报废管理,并提供卓越的产品周期支持服务。
除此之外,我们还具有全面的系统层面知识、高可靠性模块/子系统方面的丰富专业知识,以及保护硅片直到数据输出的能力。
技术文章:
下一代导弹驱动系统引入无刷直流电机概述
随着成本上升,以及客户需要更小、更长距离的产品,弹药系统正在很快变得和其他工程领域一样受成本制约。电机驱动器,包括无刷直流电机(BLDC)的现代化发展可实现更小、更轻、更便宜、更高效的CAS设计。请参阅我们的 ADA4571 产品是如何帮助解决行业痛点的。
技术文章:
这不仅仅是关于SWaP的问题
为了迎接在给定体积下的小型化和组件密度增加的挑战,传统上,该行业一直致力于减小尺寸、重量和功率(SWaP)。这种长期采用的方法在铸造、包装过程以及持续SWaP进展中开始表现出其局限性。

网络直播:
航空航天和防务的现代惯性应用
对于军事应用来说,当今的许多MEMS解决方案太大或效率太低。了解现在最新的ADI MEMS系列如何应用于各种现代应用,如士兵的穿戴式设备、小型弹药和枪管稳定,等等。

导弹和精确弹药手册
了解有关ADI如何通过先进的电子和设计专业知识支持尖端弹药的更多信息。
特色产品
互动式信号链

参考设计
最新优势资源
技术文章
- 如何选择最好的电源解决方案,以提高RF信号链相位噪声性能
- Low Phase Noise DAC-Based Frequency Synthesis for Fast Hopping Wideband Microwave Applications
- Power Management Solutions for Aerospace and Defense Applications
-
是否可以将低EMI电源安装到拥挤的电路板上?
模拟对话
- 面向下一代导弹驱动系统的无刷直流电机概述
在线研讨会
- MEMS IMUs in Autonomous Vehicle Navigation
- Simulated Phased Array Beam Stabilization Demo using ADIS16480 & MATLAB Phased Array System Toolbox Webinar
- 高性能MEMS意味着什么?
- Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
- Stabilization and Pointing for Radar and Phased-Array Systems
应用笔记
- AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案 (Rev. 0) PDF
- AN-1295: ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488的机械设计技巧 (Rev. 0) PDF
- AN-835: 高速ADC测试和评估 (Rev. 0) PDF
- AN-1109: iCoupler器件的辐射控制建议 (Rev. 0) PDF
- AN-1049: 校准iMEMS®陀螺仪 (Rev. 0) PDF
解决方案通报和手册
视频
- ADRV9009评估套件演示视频
- ADA4625-1:36V、18MHz、低噪声、单电源、轨到轨输出、JFET运算放大器
- ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器
- AD4696:16位、16通道、EasyDrive™多路复用SAR ADC
- LTM8051:Silent Switcher® μModule®稳压器