问题:
如何选择分立晶体管?
答案:
谨慎些。不过,过于小心也不好。我曾经看到 有些工程师为了给低速逻辑反相器选 择最佳分立晶体管而痛苦数日之久, 甚至因为无法获得与应用笔记中的发 射极跟随器所用的一模一样的晶体管而
事实上,对于很多电路,只要一些基本 问题得到解决,许多完全不同的晶体管 也会同样有效。
在很多应用中,选择双极性结晶体管(BJT) 还是MOSFET其实无关紧要。当然,二者 需要的电路会略有不同:晶体管可能需要 基极电阻,MOSFET则不需要;MOSFET具 有较大的输入电容,评估稳定性时必须予 以考虑。然而,在放大器、振荡器和逻辑 中,二者均能有效地用作固态三极管。 BJT消耗基极电流,但电容更低;MOSFET 的栅极电流无限小,但栅极电容相当大。 在某些情况下,器件的物理特性和选择确 实很重要,例如:有些应用利用BJT基极- 发射极结的热特性来测量温度。
"谨慎"有两方面要求:一是确保所选器件 具有正确的极性(NPN/N-沟道还是PNP/P-沟 道),二是确保电路不允许所选晶体管超 过绝对最大额定值(包括稳态和瞬态)。
选择晶体管一文详细考虑了这些问题, 并总结说选择晶体管的最佳程序应归结 如下:"任何特性优于xxxx、yyyy和zzzz的 器件都可能适用于本电路。SPICE分析显 示,2Naaaa、2Nbbbb和2Ncccc都能在仿真 电路中工作。利用2Naaaa构建的原型具有 非常好的效果。至于其他,您必须了解 哪些特性重要,哪些特性可以出入很大 而不会对电路性能有很大影响。不过, 许多其他的特性相似的晶体管应当也是 可行的。"
无论选择何种分立器件,谨慎行事都是 必要的。虽然留有余地而不要过度规定 是一条很好的设计原则,但也不能含糊 不清,仿佛是告诉您的同事您根本不关 心选择什么晶体管。用福特公司创始人 亨利•福特的话说:"傻瓜要一美元才能完 成的事,工程师只需五美分就能完成。