ADI公司的精密+/-10V和0-20mA模数转换器可简化PLC模块开发

2018-10-19 -中国,北京
  • AD4111-AD4112-RGB-300x300-Title-Web_cn

    Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出两款多通道+/-10V和0-20mA精密模数转换器,这两款器件能够更好地支持实现可编程逻辑控制器(PLC)与分布式控制系统(DCS)模块。AD4111和AD4112模数转换器利用ADI的iPassives®集成式精密无源技术,集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器。通道至通道的高度匹配简化了校准要求,并且支持多达八个单端电压输入和四个电流输入,因此该新产品非常适合用作可重新配置的平台解决方案,同时减少PLC和DCS模块的尺寸、复杂性和成本。



    AD4111和AD4112模数转换器接受+/-10V的标称输入电压范围,同时在满足性能规格下输入电压范围可达+/-20V,为标称的+/-10V增加了超范围裕量。两款器件均可接受-0.5至24mA的电流,同时仍满足性能规格。从而可以实现接近0mA的可靠测量,并提供超过20mA的超范围裕量。这两款器件的电压引脚可提供+/-50V的绝对最大额定值,电流引脚可提供+/-50mA的绝对最大额定值。在采用+5V或+3.3V单电源供电以及+/-10V输入电压条件下,AD4111能以独特方式支持脱线检测,从而在外部传感器或信号源与系统输入断开时能检测到。


    与ADuM5411四通道数字隔离器一同使用时,AD4111支持EMC/EMI标准IEC 61000-2、IEC 61000-3、IEC 61000-4、IEC 61000-5、IEC 61000-6和CISPR 11。


    AD4111产品聚焦:


    • 3.3V或5V单电源
    • 单一设计同时支持电压和电流输入
    • 集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器
    • +/-10V标称输入电压范围和+/-20V功能输入电压范围
    • 输入阻抗大于1Mohm
    • 支持脱线检测

    报价与供货
    产品 产品全面量产 起始单价(千片订量) 封装
    AD4111 Now $7.25 40ld LFCSP (6×6×0.95mm)
    AD4112 Now $6.45 40ld LFCSP (6×6×0.95mm)
    EVAL-AD4111SDZ 评估板 Now 单价 $59.00
    EVAL-AD4112SDZ 评估板 Now 单价 $59.00
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络