专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADA4638-1
推荐用于新设计30V自稳零、轨到轨输出精密放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 单电源供电:4.5 V至30V
- 双电源供电:±2.5 V至±15 V
- 低失调电压:4 μV(最大值)
- 输入失调电压漂移:0.05 μV/°C(最大值)
- 高增益:130 dB(最小值)
- 高电源抑制比(PSRR):120 dB(最小值)
- 高共模抑制比(CMRR):130 dB(最小值)
- 输入共模范围包括较低的电源轨
- 轨到轨输出
- 低电源电流:0.95 mA(最大值)
ADA4638-1是一款具有轨到轨输出摆幅的高电压、高精度零漂移放大器,保证可采用4.5 V至30 V单电源或者±2.25 V至±15 V双电源供电。采用±5 V电源时,功耗不到0.95 mA。
ADA4638-1的失调电压为4 μV,失调漂移不到0.05 μV/°C,无1/f噪声,输入电压噪声仅为1.2 μVp-p(0.1 Hz至10 Hz),适合不容许存在大误差源的高精度应用。这款器件在宽工作温度范围内的漂移接近零,对压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多应用都可以利用ADA4638-1提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到较大。
ADA4638-1的额定温度范围为-40°至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚LFCSP (3x3mm)和SOIC封装。
应用
- 电子秤
- 压力和位置传感器
- 应变计放大器
- 医疗仪器
- 热电偶放大器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
教程 1
参考电路 1
技术书 3
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4638-1ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4638-1ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4638-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4638-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4638-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADA4638-1ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4638-1ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4638-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论