数字电源管理资源和工具

ADI公司的数字PWM(脉冲宽度调制)电源控制与管理器件使设计人员拥有高度集成的电路架构,并可利用图形用户界面(GUI)在几分钟之内灵活地完成系统电源参数的配置。无编程经验的电源设计工程师可以使用GUI监控并快速调整电源功能,如频率、时序、电压设置和保护限值等。

用于隔离式电源应用的ADP1043A数字控制器



下表列出ADP1043A工作所需的最新软件。

ADI器件 软件 文档
ADP1043A
  • 针对VB.NET的ADP1043A设置V1.6.22
  • 针对VB.NET的DP1043A参考指南
    ADP1043A培训视频
    进入YouTube上的“ADP1043A:数字电源管理”频道,即可观看培训视频。

    ADP1047数字功率因数校正控制器,具有交流功率计量功能

    

    下表列出ADP1047工作所需的最新软件。

    ADI器件 软件 文档
    ADP1047
  • ADP1047-8设置,版本2.0.4

  • ADP1047/48评估软件参考指南
  • ADP1047 300 W评估套件
  • ADP1047-ADP1048子板
  • ADP1047培训视频
    本视频展示了使用ADP1047的功率因数校正平台。
  • ADP1048交错式数字功率因数校正控制器,具有交流功率计量功能

    

    下表列出ADP1048工作所需的最新软件。

    ADI器件 软件 文档
    ADP1048
  • ADP1047-8设置,版本2.0.4
  • ADP1047/48 评估软件参考指南
  • ADP1048 600 W评估套件
  • ADP1047-ADP1048 子板
  • ADP1047培训视频
    本视频展示了使用ADP1047的功率因数校正平台。ADP1047与ADP1048几乎相同。
  • 沪ICP备09046653号
    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭