本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和VCO供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。
图1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生137.5 MHz至4400 MHz范围内的频率。ADF4350采用超低噪声3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。
|
|
图1. 调节器ADP150与ADF4350相连(原理示意图,未显示所有连接和去耦)
|
ADP150 LDO的积分均方根噪声较低,仅为9 μV(10 Hz至100 kHz),有助于尽可能降低VCO相位噪声并减少VCO推压的影响(等效于电源抑制)。
图2是评估板的照片,它利用ADP150 LDO为ADF4350供电。ADP150代表业界噪声最低、封装最小、成本最低的LDO,采用4引脚、0.8 mm x 0.8 mm、0.4 mm间距WLCSP封装或方便的5引脚TSOT封装。因此,在设计中加入ADP150对系统成本和电路板面积的影响极小,但却能显著改善相位噪声性能。
|
|
图2. 采用低噪声调节器ADP150的评估板EVAL-ADF4350EB1Z B版
|
ADF4350是一款宽带PLL和VCO,包括三个独立的多频段VCO。每个VCO大约覆盖700 MHz的范围(VCO之间有一些重叠)较低频率由输出分频器产生。
VCO推压的测量方法是将一个稳定的直流调谐电压施加于ADF4350 VTUNE引脚,然后改变电源电压,测量频率变化。推压系数(P)等于频率变化量除以电压变化量,如表1所示。
表1:ADF4350 VCO推压
| VCO频率(MHz) | VTune (V) | VCO推压(MHz/V) |
|---|---|---|
| 2200 | 2.5 | 0.73 |
| 3300 | 2.5 | 1.79 |
| 4400 | 2.5 | 5.99 |
在PLL系统中,如果VCO推压较高,则意味着电源噪声会降低VCO的相位噪声性能;如果VCO推压较低,则电源噪声不会显著降低相位噪声性能。然而,对于高VCO推压,高噪声电源会对相位噪声性能产生较大的影响。
实验显示,推压在4.4 GHz VCO输出频率时达到最大,因此我们比较了在该频率时采用不同调节器的VCO性能。ADF4350的A版评估板使用 ADP3334LDO调节器。此调节器的积分均方根噪声为27 μV(从10 Hz积分到100 kHz)。相比之下,EVAL-ADF4350EB1Z B版所用的ADP150只有9 μV。为了测量电源噪声的影响,借助一个窄PLL环路带宽(10 kHz)对VCO相位噪声进行更深入的探究。图3为该设置的示意图。
|
|
图3. ADF4350测量设置
|
欲了解关于输出噪声密度与频率关系的更详细分析,请参考ADP3334和ADP150的数据手册。
图4显示,ADP3334调节器的噪声谱密度在100 kHz偏移时为25 nV/√Hz。ADP150则为100 nV/√Hz(图5)。
|
|
图4. ADP3334输出噪声谱
|
电源噪声引起相位噪声性能下降的计算公式如下:
其中,L(LDO)是在频率偏移fm时调节器对VCO相位噪声的噪声贡献(dBc/Hz);P为VCO推压系数(Hz/V);Sfm为给定频率偏移下的噪声谱密度(V/√Hz);fm为测量噪声谱密度所对应的频率偏移(Hz)。
|
|
图5. ADP150输出噪声谱
|
然后,电源的噪声贡献与VCO的噪声贡献(其本身利用极低噪声电源进行测量)以RSS方式求和,得出采用给定调节器时VCO输出端的总噪声。
这些噪声以RSS方式求和,得出期望的VCO相位噪声:
本例选择100 kHz的噪声谱密度偏移,并使用6 MHz/V的推压系数,带理想电源的VCO噪声取值−110 dBc/Hz。
表2. VCO噪声的计算和测量
| ADP3334 | ADP150 | |
|---|---|---|
| 调节器的噪声贡献 (nV/√Hz) |
150 | 25 |
| 调节器的噪声贡献 (dBc/Hz) |
-104 | -119.5 |
| VCO输出端的总计算噪声 (dBc/Hz) |
-103 | -109.5 |
| 100 kHz偏移时VCO噪声测量结果 (dBc/Hz) |
-102.6 | -108.5 |
|
|
图6. 在4.4 GHz、采用ADP3334调节器时ADF4350的相位噪声
|
通过专用信号源分析仪(例如Rohde & Schwarz FSUP)来比较VCO相位噪声。在100 kHz偏移时,ADP3334的测量结果为−102.6 dBc/Hz(图6);而采用相同配置时,ADP150的测量结果为−108.5 dBc/Hz(图7)。积分相位噪声也从1.95°降为1.4°均方根值。测量结果与计算结果具有非常好的相关性,清楚表明了利用ADP150为ADF4350供电的优势。
|
|
图7. 在4.4 GHz、采用ADP150调节器时ADF4350的相位噪声
|
如果需要,可以增加调节器,以便在电源之间实现更好的隔离。此外,也可以利用一个ADF150调节器为ADF4350整个器件供电。不过此时应当小心,确保不要超过单个ADP150调节器的最大额定电流。如果选择ADF4350的最低输出功率设置,这种配置是可行的。