CN0137: 利用同步降压DC-DC稳压器ADP2114为双通道、16位、125 MSPS模数转换器AD9268供电,以提高效率

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 11/2010 (pdf, 325 kB)
下载英文版PDF, 11/2010 (pdf,  325kB)
优势和特点
  • 电源效率提高了35%
  • 可数字化处理高达300 MHz的频率
  • 低功耗和高动态范围
此电路中所用产品
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.

电路功能与优势

本电路利用双通道同步降压DC-DC稳压器ADP2114,可提供双通道、16位、125 MSPS、1.8 V ADCAD9268 所需的各供电轨。ADP2114为AD9268供电的效率达到85%,比传统线性稳压器解决方案高出35%。

这种高效率可以降低系统级功耗,而AD9268的性能则不会下降。ADP2114是一款低噪声DC-DC稳压器,提供两个同步降压通道(2 A/2 A或3 A/1 A组合),效率最高可达95%。该器件具有300 kHz、600 kHz或1.2 MHz的可选开关频率,也可以与200 kHz至2 MHz范围内的外部频率同步。

AD9268是一款低功耗ADC,针对通信应用进行了优化,能够对最高300 MHz的模拟输入频率进行数字化处理。这款ADC的信噪比(SNR)超过78 dB,非常适合高动态范围和低功耗至关重要的通信应用。AD9268内置片内时钟分频器(1:8),可以改善输入时钟信号的抖动性能,从而改善较高模拟输入频率时的噪声性能。可以使能AD9268的片内扰动功能,以改善积分非线性(INL)和无杂散动态范围(SFDR)性能。

电路描述

图1显示该ADP2114电源解决方案,它为AD9268 ADC提供所需的全部输入供电轨。ADP2114的输入为+3.6 V低纹波直流总线电源。ADP2114的两路输出与AD9268所需的两个电源相连,包括AVDD供电轨(+1.8 V/390 mA)和DRVDD供电轨(+1.8 V/55 mA)。ADP2114的开关频率通过与FREQ引脚相连的27 kΩ电阻设置为1.2 MHz。高开关频率允许使用较小的外部器件,从而降低该电源解决方案的整体电路板空间需求。与OPCFG引脚相连的电阻设置为4.75 kΩ时,可将ADP2114设置为双2 A强制PWM输出模式。

图1. ADP2114与AD9268相连(原理示意图,未显示去耦和所有连接)

各输出均采用一个两级LC滤波器,第一级利用一个电感(L1/L2),第二级则利用一个铁氧体磁珠(FB1/FB3),反馈环路围住两级闭合。为保持稳定性,环路交越频率必须较低。稳压器之后还有一个铁氧体磁珠(FB2/FB4),以便进一步滤波。经过此铁氧体磁珠之后,这些电压分配至PCB的电源层,其中AD9268采用局部去耦。

图2显示70 MHz模拟输入频率和125 MSPS采样时钟时AD9268的FFT。如图所示,与线性稳压器电源解决方案相比,FFT本底噪声性能没有下降,而且没有任何与开关频率相关的可测量频率成分或杂散。

图2. 输出频谱(70 MHz AIN,–1 dBFS,采样速率 = 125 MSPS,采用ADP2114电源)

表1显示采用ADP1706系列线性稳压器和采用DC-DC稳压器ADP2114两种情况下,AD9268 (125 MSPS)上测得的交流性能数据。主要是10.3 MHz至200.3 MHz的各种模拟输入频率范围内的满量程信噪比(SNRFS)和无杂散动态范围(SFDR)。结果表明,采用ADP2114开关稳压器设计与采用传统LDO解决方案相比,SNR、SFDR或动态范围性能没有任何下降。

模拟输入频率(MHz) 线性电源 DC-to-DC电源
SNR (dBFS) SFDR (dBc) SNR (dBFS) SFDR (dBc)
10.3 79.2 92.2 79.2 92.3
70.0 78.5 91.0 78.4 90.8
100.3 77.8 85.8 77.7 85.6
140.3 76.9 85.0 76.9 84.8
170.3 76.2 84.3 75.9 84.6
200.3 75.0 76.9 75.0 77.0

表1. 采用ADP2106系列LDO与采用ADP2114 DC-DC稳压器时的AD9268性能对比

表2中的效率结果将LDO稳压器设计与基于ADP2114的开关稳压器设计的整体效率进行了比较。为了合理比较利用各稳压器方案的输入至输出计算得到的功率损失,本实验所用的两种评估板均采用相同的3.6 V线内或总线电压。开关稳压器(ADP2114)设计的整体效率提高了35%。对于单个AD9268,这大约节省600 mW功耗。如果系统中使用多个器件,节省的功耗将相当可观。

  线性稳压器 ADP2114开关稳压器
输入电压/电流 3.6 V/0.433 mA (1.5588 W) 3.6 V/0.255 mA (0.918 W)
输出电压/电流 1.8 V/0.433 mA (0.7794 W) 1.8 V/0.433 mA (0.7794 W)
整体效率 50% 80%

表2. 线性与开关稳压器效率对比

采用ADP2114等DC-DC稳压器时,适当的布局和电路分割是确保设计成功的关键。PCB堆叠(电源层和接地层)应紧密耦合,以改善旁路。开关稳压器电感应远离ADC及ADC时钟和信号路径中的敏感器件而安装,或者安装在PCB背面,以利于消除耦合至敏感器件的磁通量。还应仔细了解电流流向,以及器件或相邻电路布局。电路之间应有良好的隔离。

欲了解设计和测试结果的更多信息,请参考Rob Reeder和Michael Cobb主持的网络研讨会高速模数转换器应用中的开关稳压器设计,以及Michael Cobb撰写的技术文章“利用开关电源为高速模数转换器供电”。

常见变化

AD9258AD9251AD9269AD9231AD9204 与AD9268尺寸兼容,在要求较低分辨率或采样速率的应用中可以代替AD9268。ADP2114的电流能力可以驱动一个以上的AD9268。如果只需要为一个器件供电,则可以考虑ADP2108。在这种情况下,只要AVDD与DRVDD供电轨之间提供适当的隔离滤波,就可以利用单个稳压器给这两个电源域供电。

若为ADC供电,低压差(LDO)稳压器与开关电路解决方案都可行。LDO电路的效率较低。开关解决方案可提高效率、降低功耗,ADC性能则不会下降。使用多个器件时,可实现更高效率,并节省更多功耗。

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD9268 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器

欲获取样片,请 联系ADI公司

ADP2114 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 ADP2114ACPZ-R7
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭