процессоры SigmaDSP

Процессоры SigmaDSP® - это полностью программируемые, однокристальные цифровые сигнальные процессоры для обработки звука, которые легко конфигурируются при помощи графического инструмента разработки SigmaStudio и идеально подходят для применения в автомобильных и портативных аудиопродуктах. В составе семейства SigmaDSP имеются компоненты с интегрированными преобразователями частоты дискретизации, АЦП, ЦАП и выходными усилителями.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

SigmaDSP Audio Processors

Part# Core FrequencyInstructions/SampleProgram RAM (kWord)Data RAM (k Words)Digital I/O ChannelsAnalog I/O ChannelsGPIOsAutomotive QualifiedPackageSelf BootUS Price 1000-4999
ADAU1772----8/82/47-LFCSPI2C $4.53
ADAU146150MHz10241KWord4k8/82/24YesLFCSP- $4.89
ADAU1401A50MHz10241KWord2k8/82/412YesLQFPI2C $5.68
ADAU1442172MHz35843.5KWord8k24/240/012YesLQFPI2C $9.96
ADAU178150MHz1024500Word500mk8/82/25-LFCSP- $3.2
ADAU1446Reference Circuit Available172MHz35843.5KWord8k24/240/012YesLQFPI2C $8.28
ADAU1445172MHz35843.5KWord8k24/240/012YesLQFPI2C $9.31
ADAU1761Reference Circuit Available50MHz10241KWord4k8/82/24-LFCSP- $3.91
ADAU1701Reference Circuit Available50MHz10241KWord2k8/82/412-LQFPI2C $4.52
ADAU170225MHz512500Word500mk8/82/412-LQFPI2C $3.57
AD194175MHz15361.5KWord6k16/160/0-YesLQFP- $8.45
AD194075MHz15361.5KWord6k16/160/0-YesLQFP- $8.45
AD1953-512--4/60/3--LQFP- $7.14
Назад к началу

SigmaDSP Processors for TV

Part# Instructions/Cycles# ADC Input Channels# DAC OutputsDAC THD+N @ 1 kHz (-3dB)SNR (dB)DAC DNR (dB)ADC DNR (dB)ADC THD+N (dB)Digital I/O ChannelsDigital Output PWM ChsPackage
ADAV4601-2686dB-94dB95dB90dB-8-
ADAV462225604886dB-94dB95dB90dB-8-
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть